Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NV1S-12A-S70 |
NV1S-12B-S70 |
NV1S-20A-S70 |
NV1S-20B-S70 |
NV1S-30A-S70 |
NV1S-30B-S70 |
NV1S-40A-S70 |
NV1S-40B-S70 |
NV1S-58A-S70 |
NV1S-58B-S70 |
NV1S-90A-S70 |
NV1S-90B-S70 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de connexion | Vis d'assemblage M | Épaisseur T (mm) | Constante du ressort (N/mm) | Proper Load (N) | Outer Diameter D1 (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | Both ends threaded | M3 | 8 | 40.67 | 32 | 12 | |
48.44 € | 1 | 12 jours | Threaded Plate | M3 | 8 | 398.566 | 32 | 12 | ||
51.35 € | 1 | Disponible | 12 jours | Both ends threaded | M4 | 12 | 49 | 58 | 20 | |
51.35 € | 1 | Disponible | 12 jours | Threaded Plate | M4 | 12 | 480.2 | 58 | 20 | |
55.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | Both ends threaded | M5 | 20 | 68.6 | 137 | 30 | |
55.34 € | 1 | Disponible | 9 jours | Threaded Plate | M5 | 20 | 672.28 | 137 | 30 | |
63.83 € | 1 | Disponible | 9 jours | Both ends threaded | M8 | 21 | 196 | 411 | 40 | |
60.46 € | 1 | 5 jours | Threaded Plate | M8 | 21 | 1920.8 | 411 | 40 | ||
102.37 € | 1 | Disponible | 9 jours | Both ends threaded | M10 | 25 | 284.2 | 705 | 58 | |
131.01 € | 1 | 12 jours | Threaded Plate | M10 | 25 | 2785.16 | 705 | 58 | ||
168.05 € | 1 | 12 jours | Both ends threaded | M12 | 40 | 588 | 2330 | 90 | ||
168.05 € | 1 | 12 jours | Threaded Plate | M12 | 40 | 5762.4 | 2330 | 90 |
Loading...
Type | Anti-Vibration Rubber | Application | Vibration Damping Proofing / Vibration Isolation / Buffer | Caractéristiques de fonctionnement | Standard / Oil Resistance / Chemical Resistance |
---|---|---|---|---|---|
Type à caoutchouc antivibrations | Round shape | Matériau antivibrations | Elastomer | Résistance chimique | Hydrochloric Acid |
Configurer
Propriétés de base
Type de connexion
Vis d'assemblage M
Épaisseur T(mm)
Constante du ressort(N/mm)
Proper Load(N)
Outer Diameter D1(φ)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles