Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diam. extérieur A (Ø) | Longueur totale W (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Matériau du corps | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Moment d'inertie (kg・m2) | Type de fixation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.62 € | 1 | 10 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 5 | 16 | 16 | 10 001 à 78 000 | Aluminium | 0.3 | 9500 | 3.0X10-7 | Type de serrage | ||
19.62 € | 1 | 10 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 6 | 16 | 16 | 10 001 à 78 000 | Aluminium | 0.3 | 9500 | 3.0X10-7 | Type de serrage | ||
19.62 € | 1 | 10 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 6 | 16 | 16 | 10 001 à 78 000 | Aluminium | 0.3 | 9500 | 3.0X10-7 | Type de serrage | ||
21.29 € | 1 | 10 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 6 | 20 | 20 | 10 001 à 78 000 | Aluminium | 0.7 | 7600 | 8.7x10-7 | Type de serrage | ||
21.29 € | 1 | 10 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 8 | 20 | 20 | 10 001 à 78 000 | Aluminium | 0.7 | 7600 | 8.7x10-7 | Type de serrage | ||
21.29 € | 1 | 10 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 8 | 8 | 20 | 20 | 10 001 à 78 000 | Aluminium | 0.7 | 7600 | 8.7x10-7 | Type de serrage | ||
24.99 € | 1 | 10 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 8 | 8 | 25 | 25 | 10 001 à 78 000 | Aluminium | 1.2 | 6100 | 2.7X10-6 | Type de serrage | ||
24.99 € | 1 | 10 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 8 | 10 | 25 | 25 | 10 001 à 78 000 | Aluminium | 1.2 | 6100 | 2.7X10-6 | Type de serrage | ||
24.99 € | 1 | 10 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 10 | 10 | 25 | 25 | 10 001 à 78 000 | Aluminium | 1.2 | 6100 | 2.7X10-6 | Type de serrage | ||
29.80 € | 1 | 10 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 10 | 10 | 32 | 32 | 4 001 à 10 000 | Aluminium | 2.5 | 4800 | 7.1x10-6 | Type de serrage | ||
29.80 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 10 | 12 | 32 | 32 | 4 001 à 10 000 | Aluminium | 2.5 | 4800 | 7.1x10-6 | Type de serrage | ||
29.80 € | 1 | 10 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 10 | 14 | 32 | 32 | 4 001 à 10 000 | Aluminium | 2.5 | 4800 | 7.1x10-6 | Type de serrage | ||
29.80 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 12 | 12 | 32 | 32 | 4 001 à 10 000 | Aluminium | 2.5 | 4800 | 7.1x10-6 | Type de serrage | ||
29.80 € | 1 | 10 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 12 | 14 | 32 | 32 | 4 001 à 10 000 | Aluminium | 2.5 | 4800 | 7.1x10-6 | Type de serrage | ||
29.80 € | 1 | 11 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 14 | 14 | 32 | 32 | 4 001 à 10 000 | Aluminium | 2.5 | 4800 | 7.1x10-6 | Type de serrage | ||
41.67 € | 1 | 10 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 14 | 14 | 40 | 44 | 4 001 à 10 000 | Aluminium | 5 | 4000 | 1.5x10-5 | Type de serrage | ||
41.67 € | 1 | 10 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 14 | 15 | 40 | 44 | 4 001 à 10 000 | Aluminium | 5 | 4000 | 1.5x10-5 | Type de serrage | ||
41.67 € | 1 | 10 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 14 | 16 | 40 | 44 | 4 001 à 10 000 | Aluminium | 5 | 4000 | 1.5x10-5 | Type de serrage | ||
41.67 € | 1 | 11 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 14 | 18 | 40 | 44 | 4 001 à 10 000 | Aluminium | 5 | 4000 | 1.5x10-5 | Type de serrage | ||
41.67 € | 1 | 10 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 15 | 15 | 40 | 44 | 4 001 à 10 000 | Aluminium | 5 | 4000 | 1.5x10-5 | Type de serrage | ||
41.67 € | 1 | 10 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 15 | 16 | 40 | 44 | 4 001 à 10 000 | Aluminium | 5 | 4000 | 1.5x10-5 | Type de serrage | ||
41.67 € | 1 | 10 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 15 | 18 | 40 | 44 | 4 001 à 10 000 | Aluminium | 5 | 4000 | 1.5x10-5 | Type de serrage | ||
41.67 € | 1 | 10 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 16 | 16 | 40 | 44 | 4 001 à 10 000 | Aluminium | 5 | 4000 | 1.5x10-5 | Type de serrage | ||
41.67 € | 1 | 10 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 16 | 18 | 40 | 44 | 4 001 à 10 000 | Aluminium | 5 | 4000 | 1.5x10-5 | Type de serrage | ||
41.67 € | 1 | 10 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 18 | 18 | 40 | 44 | 4 001 à 10 000 | Aluminium | 5 | 4000 | 1.5x10-5 | Type de serrage | ||
68.67 € | 1 | 10 jours | 10 | 10,01 à 20,00 | 18 | 18 | 50 | 55 | 4 001 à 10 000 | Aluminium | 8 | 4000 | 7.0x10-5 | Type de serrage | ||
68.67 € | 1 | 10 jours | 10 | 10,01 à 20,00 | 18 | 20 | 50 | 55 | 4 001 à 10 000 | Aluminium | 8 | 4000 | 7.0x10-5 | Type de serrage | ||
68.67 € | 1 | 10 jours | 10 | 10,01 à 20,00 | 18 | 24 | 50 | 55 | 4 001 à 10 000 | Aluminium | 8 | 4000 | 7.0x10-5 | Type de serrage | ||
68.67 € | 1 | 8 jours | 10 | 10,01 à 20,00 | 20 | 20 | 50 | 55 | 4 001 à 10 000 | Aluminium | 8 | 4000 | 7.0x10-5 | Type de serrage | ||
68.67 € | 1 | 10 jours | 10 | 10,01 à 20,00 | 20 | 24 | 50 | 55 | 4 001 à 10 000 | Aluminium | 8 | 4000 | 7.0x10-5 | Type de serrage | ||
68.67 € | 1 | 8 jours | 10 | 10,01 à 20,00 | 24 | 24 | 50 | 55 | 4 001 à 10 000 | Aluminium | 8 | 4000 | 7.0x10-5 | Type de serrage | ||
107.56 € | 1 | 15 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 20 | 20 | 60 | 66 | 4 001 à 10 000 | Aluminium | 40 | 6000 | 2.2x10-4 | Type de serrage | ||
107.56 € | 1 | 15 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 20 | 24 | 60 | 66 | 4 001 à 10 000 | Aluminium | 40 | 6000 | 2.2x10-4 | Type de serrage | ||
107.56 € | 1 | 15 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 20 | 28 | 60 | 66 | 4 001 à 10 000 | Aluminium | 40 | 6000 | 2.2x10-4 | Type de serrage | ||
107.56 € | 1 | 15 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 24 | 24 | 60 | 66 | 4 001 à 10 000 | Aluminium | 40 | 6000 | 2.2x10-4 | Type de serrage | ||
107.56 € | 1 | 15 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 24 | 28 | 60 | 66 | 4 001 à 10 000 | Aluminium | 40 | 6000 | 2.2x10-4 | Type de serrage | ||
107.56 € | 1 | 15 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 28 | 28 | 60 | 66 | 4 001 à 10 000 | Aluminium | 40 | 6000 | 2.2x10-4 | Type de serrage | ||
15.72 € | 1 | 10 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 3 | 3 | 16 | 24 | 10 001 à 78 000 | Aluminium | 0.3 | 24000 | 4.4x10-7 | Type à vis de serrage | ||
15.72 € | 1 | 10 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 3 | 4 | 16 | 24 | 10 001 à 78 000 | Aluminium | 0.3 | 24000 | 4.4x10-7 | Type à vis de serrage | ||
15.72 € | 1 | 10 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 3 | 5 | 16 | 24 | 10 001 à 78 000 | Aluminium | 0.3 | 24000 | 4.4x10-7 | Type à vis de serrage | ||
15.72 € | 1 | 10 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 3 | 6 | 16 | 24 | 10 001 à 78 000 | Aluminium | 0.3 | 24000 | 4.4x10-7 | Type à vis de serrage | ||
9.97 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 4 | 16 | 24 | 10 001 à 78 000 | Aluminium | 0.3 | 24000 | 4.4x10-7 | Type à vis de serrage | ||
15.72 € | 1 | 10 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 5 | 16 | 24 | 10 001 à 78 000 | Aluminium | 0.3 | 24000 | 4.4x10-7 | Type à vis de serrage | ||
15.72 € | 1 | 10 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 6 | 16 | 24 | 10 001 à 78 000 | Aluminium | 0.3 | 24000 | 4.4x10-7 | Type à vis de serrage | ||
15.72 € | 1 | 10 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 5 | 16 | 24 | 10 001 à 78 000 | Aluminium | 0.3 | 24000 | 4.4x10-7 | Type à vis de serrage | ||
15.72 € | 1 | 10 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 6 | 16 | 24 | 10 001 à 78 000 | Aluminium | 0.3 | 24000 | 4.4x10-7 | Type à vis de serrage | ||
15.72 € | 1 | 10 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 6 | 16 | 24 | 10 001 à 78 000 | Aluminium | 0.3 | 24000 | 4.4x10-7 | Type à vis de serrage | ||
16.45 € | 1 | 10 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 5 | 20 | 30 | 10 001 à 78 000 | Aluminium | 0.5 | 19000 | 1.5x10-6 | Type à vis de serrage | ||
10.84 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 6 | 20 | 30 | 10 001 à 78 000 | Aluminium | 0.5 | 19000 | 1.5x10-6 | Type à vis de serrage | ||
16.45 € | 1 | 10 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 8 | 20 | 30 | 10 001 à 78 000 | Aluminium | 0.5 | 19000 | 1.5x10-6 | Type à vis de serrage | ||
16.71 € | 1 | 10 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 10 | 20 | 30 | 10 001 à 78 000 | Aluminium | 0.5 | 19000 | 1.5x10-6 | Type à vis de serrage | ||
16.45 € | 1 | 10 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 6 | 20 | 30 | 10 001 à 78 000 | Aluminium | 0.5 | 19000 | 1.5x10-6 | Type à vis de serrage | ||
16.45 € | 1 | 10 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 8 | 20 | 30 | 10 001 à 78 000 | Aluminium | 0.5 | 19000 | 1.5x10-6 | Type à vis de serrage | ||
16.45 € | 1 | 10 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 10 | 20 | 30 | 10 001 à 78 000 | Aluminium | 0.5 | 19000 | 1.5x10-6 | Type à vis de serrage | ||
16.45 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 8 | 8 | 20 | 30 | 10 001 à 78 000 | Aluminium | 0.5 | 19000 | 1.5x10-6 | Type à vis de serrage | |
16.45 € | 1 | 10 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 8 | 10 | 20 | 30 | 10 001 à 78 000 | Aluminium | 0.5 | 19000 | 1.5x10-6 | Type à vis de serrage | ||
16.45 € | 1 | 10 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 10 | 10 | 20 | 30 | 10 001 à 78 000 | Aluminium | 0.5 | 19000 | 1.5x10-6 | Type à vis de serrage | ||
18.22 € | 1 | 10 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 8 | 8 | 25 | 36 | 10 001 à 78 000 | Aluminium | 1 | 15000 | 3.9x10-6 | Type à vis de serrage | ||
18.22 € | 1 | 10 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 8 | 10 | 25 | 36 | 10 001 à 78 000 | Aluminium | 1 | 15000 | 3.9x10-6 | Type à vis de serrage | ||
18.22 € | 1 | 10 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 8 | 11 | 25 | 36 | 10 001 à 78 000 | Aluminium | 1 | 15000 | 3.9x10-6 | Type à vis de serrage |
Loading...
Application | Standard | Caractéristique | Rigidité à la torsion élevée / Haute précision / Jeu 0 |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Plage de couple admissible(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2(Ø)
Diam. extérieur A(Ø)
Longueur totale W(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min)
Matériau du corps
Couple admissible(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Type de fixation
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles