Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diamètre de trou standard d1 (Ø) | Diamètre de trou standard d2 (Ø) | Diamètre extérieur D (mm) | Longueur totale L (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement angulaire admissible (deg) | Matériau de pièce d'amortissement | Moment d'inertie (kg・m2) | Type de fixation | Couleur d'amortisseur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 12 | 12 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 40 | 6000 | 0.02 à 0.2 | 0.1 | 1 | Nylon | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Noir | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 12 | 14 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 40 | 6000 | 0.02 à 0.2 | 0.1 | 1 | Nylon | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Noir | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 12 | 15 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 40 | 6000 | 0.02 à 0.2 | 0.1 | 1 | Nylon | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Noir | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 12 | 18 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 40 | 6000 | 0.02 à 0.2 | 0.1 | 1 | Nylon | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Noir | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 12 | 20 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 40 | 6000 | 0.02 à 0.2 | 0.1 | 1 | Nylon | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Noir | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 14 | 14 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 40 | 6000 | 0.02 à 0.2 | 0.1 | 1 | Nylon | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Noir | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 14 | 15 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 40 | 6000 | 0.02 à 0.2 | 0.1 | 1 | Nylon | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Noir | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 14 | 18 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 40 | 6000 | 0.02 à 0.2 | 0.1 | 1 | Nylon | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Noir | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 14 | 20 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 40 | 6000 | 0.02 à 0.2 | 0.1 | 1 | Nylon | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Noir | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 15 | 15 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 40 | 6000 | 0.02 à 0.2 | 0.1 | 1 | Nylon | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Noir | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 15 | 18 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 40 | 6000 | 0.02 à 0.2 | 0.1 | 1 | Nylon | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Noir | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 15 | 20 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 40 | 6000 | 0.02 à 0.2 | 0.1 | 1 | Nylon | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Noir | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 18 | 18 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 40 | 6000 | 0.02 à 0.2 | 0.1 | 1 | Nylon | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Noir | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 18 | 20 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 40 | 6000 | 0.02 à 0.2 | 0.1 | 1 | Nylon | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Noir | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 20 | 20 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 40 | 6000 | 0.02 à 0.2 | 0.1 | 1 | Nylon | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Noir | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 12 | 12 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 10 | 4500 | 0,21 à 0,40 | 0.3 | 2 | Polyuréthane | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Bleu | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 12 | 14 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 10 | 4500 | 0,21 à 0,40 | 0.3 | 2 | Polyuréthane | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Bleu | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 12 | 15 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 10 | 4500 | 0,21 à 0,40 | 0.3 | 2 | Polyuréthane | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Bleu | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 12 | 18 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 10 | 4500 | 0,21 à 0,40 | 0.3 | 2 | Polyuréthane | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Bleu | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 12 | 20 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 10 | 4500 | 0,21 à 0,40 | 0.3 | 2 | Polyuréthane | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Bleu | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 14 | 14 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 10 | 4500 | 0,21 à 0,40 | 0.3 | 2 | Polyuréthane | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Bleu | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 14 | 15 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 10 | 4500 | 0,21 à 0,40 | 0.3 | 2 | Polyuréthane | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Bleu | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 14 | 18 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 10 | 4500 | 0,21 à 0,40 | 0.3 | 2 | Polyuréthane | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Bleu | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 14 | 20 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 10 | 4500 | 0,21 à 0,40 | 0.3 | 2 | Polyuréthane | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Bleu | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 15 | 15 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 10 | 4500 | 0,21 à 0,40 | 0.3 | 2 | Polyuréthane | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Bleu | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 15 | 18 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 10 | 4500 | 0,21 à 0,40 | 0.3 | 2 | Polyuréthane | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Bleu | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 15 | 20 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 10 | 4500 | 0,21 à 0,40 | 0.3 | 2 | Polyuréthane | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Bleu | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 18 | 18 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 10 | 4500 | 0,21 à 0,40 | 0.3 | 2 | Polyuréthane | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Bleu | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 18 | 20 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 10 | 4500 | 0,21 à 0,40 | 0.3 | 2 | Polyuréthane | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Bleu | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 20 | 20 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 10 | 4500 | 0,21 à 0,40 | 0.3 | 2 | Polyuréthane | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Bleu | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 12 | 12 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 32 | 6000 | 0.02 à 0.2 | 0.12 | 1.3 | Polyuréthane | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Rouge | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 12 | 14 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 32 | 6000 | 0.02 à 0.2 | 0.12 | 1.3 | Polyuréthane | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Rouge | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 12 | 15 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 32 | 6000 | 0.02 à 0.2 | 0.12 | 1.3 | Polyuréthane | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Rouge | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 12 | 18 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 32 | 6000 | 0.02 à 0.2 | 0.12 | 1.3 | Polyuréthane | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Rouge | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 12 | 20 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 32 | 6000 | 0.02 à 0.2 | 0.12 | 1.3 | Polyuréthane | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Rouge | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 14 | 14 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 32 | 6000 | 0.02 à 0.2 | 0.12 | 1.3 | Polyuréthane | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Rouge | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 14 | 15 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 32 | 6000 | 0.02 à 0.2 | 0.12 | 1.3 | Polyuréthane | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Rouge | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 14 | 18 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 32 | 6000 | 0.02 à 0.2 | 0.12 | 1.3 | Polyuréthane | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Rouge | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 14 | 20 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 32 | 6000 | 0.02 à 0.2 | 0.12 | 1.3 | Polyuréthane | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Rouge | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 15 | 15 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 32 | 6000 | 0.02 à 0.2 | 0.12 | 1.3 | Polyuréthane | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Rouge | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 15 | 18 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 32 | 6000 | 0.02 à 0.2 | 0.12 | 1.3 | Polyuréthane | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Rouge | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 15 | 20 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 32 | 6000 | 0.02 à 0.2 | 0.12 | 1.3 | Polyuréthane | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Rouge | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 18 | 18 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 32 | 6000 | 0.02 à 0.2 | 0.12 | 1.3 | Polyuréthane | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Rouge | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 18 | 20 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 32 | 6000 | 0.02 à 0.2 | 0.12 | 1.3 | Polyuréthane | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Rouge | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 20 | 20 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 32 | 6000 | 0.02 à 0.2 | 0.12 | 1.3 | Polyuréthane | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Rouge | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 10,01 à 20,00 | 12 | 12 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 20 | 4500 | 0.02 à 0.2 | 0.15 | 1.6 | Polyuréthane | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Jaune | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 10,01 à 20,00 | 12 | 14 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 20 | 4500 | 0.02 à 0.2 | 0.15 | 1.6 | Polyuréthane | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Jaune | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 10,01 à 20,00 | 12 | 15 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 20 | 4500 | 0.02 à 0.2 | 0.15 | 1.6 | Polyuréthane | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Jaune | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 10,01 à 20,00 | 12 | 18 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 20 | 4500 | 0.02 à 0.2 | 0.15 | 1.6 | Polyuréthane | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Jaune | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 10,01 à 20,00 | 12 | 20 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 20 | 4500 | 0.02 à 0.2 | 0.15 | 1.6 | Polyuréthane | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Jaune | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 10,01 à 20,00 | 14 | 14 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 20 | 4500 | 0.02 à 0.2 | 0.15 | 1.6 | Polyuréthane | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Jaune | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 10,01 à 20,00 | 14 | 15 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 20 | 4500 | 0.02 à 0.2 | 0.15 | 1.6 | Polyuréthane | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Jaune | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 10,01 à 20,00 | 14 | 18 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 20 | 4500 | 0.02 à 0.2 | 0.15 | 1.6 | Polyuréthane | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Jaune | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 10,01 à 20,00 | 14 | 20 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 20 | 4500 | 0.02 à 0.2 | 0.15 | 1.6 | Polyuréthane | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Jaune | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 10,01 à 20,00 | 15 | 15 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 20 | 4500 | 0.02 à 0.2 | 0.15 | 1.6 | Polyuréthane | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Jaune | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 10,01 à 20,00 | 15 | 18 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 20 | 4500 | 0.02 à 0.2 | 0.15 | 1.6 | Polyuréthane | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Jaune | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 10,01 à 20,00 | 15 | 20 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 20 | 4500 | 0.02 à 0.2 | 0.15 | 1.6 | Polyuréthane | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Jaune | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 10,01 à 20,00 | 18 | 18 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 20 | 4500 | 0.02 à 0.2 | 0.15 | 1.6 | Polyuréthane | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Jaune | ||
49.47 € 25.72 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 10,01 à 20,00 | 18 | 20 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 20 | 4500 | 0.02 à 0.2 | 0.15 | 1.6 | Polyuréthane | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Jaune | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 10,01 à 20,00 | 20 | 20 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 20 | 4500 | 0.02 à 0.2 | 0.15 | 1.6 | Polyuréthane | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Jaune |
Loading...
Type | Type à mâchoire | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité | Application | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Absorption des vibrations | Matériau du corps | Aluminium | Catégorie | Corps d'accouplement |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Plage de couple admissible(N•m)
Diamètre de trou standard d1(Ø)
Diamètre de trou standard d2(Ø)
Diamètre extérieur D(mm)
Longueur totale L(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min)
Couple admissible(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement angulaire admissible(deg)
Matériau de pièce d'amortissement
Type de fixation
Couleur d'amortisseur
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles