Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Pas P (mm) | Distance de vissage A (mm) | Longueur L (mm) | Couleur de la poignée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.20 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 200 | 200 | 220 | Fixation et traverse argent | |
73.68 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 200 | 200 | 220 | Fixation argent traverse noir | |
73.68 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 200 | 200 | 220 | Fixation noir traverse argent | |
77.22 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 200 | 200 | 220 | Fixation et traverse noir | |
72.20 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 250 | 250 | 270 | Fixation et traverse argent | |
75.84 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 250 | 250 | 270 | Fixation argent traverse noir | |
75.84 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 250 | 250 | 270 | Fixation noir traverse argent | |
79.42 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 250 | 250 | 270 | Fixation et traverse noir | |
74.20 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 300 | 300 | 320 | Fixation et traverse argent | |
77.84 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 300 | 300 | 320 | Fixation argent traverse noir | |
77.84 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 300 | 300 | 320 | Fixation noir traverse argent | |
81.68 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 300 | 300 | 320 | Fixation et traverse noir | |
78.08 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 400 | 400 | 420 | Fixation et traverse argent | |
82.02 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 400 | 400 | 420 | Fixation argent traverse noir | |
82.02 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 400 | 400 | 420 | Fixation noir traverse argent | |
85.92 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 400 | 400 | 420 | Fixation et traverse noir |
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Catégorie de type surfacé | En U | Type en U | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Aluminium | Hauteur H(mm) | 61 | Charge appliquée(N) | 1000 |
Traitement de surface du corps principal | Revêtement | Méthode de montage | Taraudé | Épaisseur de la poignée D(mm) | 25 |
Forme de la section transversale de la poignée | Forme ronde | Fixation M | M8 | Matière | AlMgSi 0.5 |
Traitement de surface | Anodisé | Version | A |
Configurer
Propriétés de base
Pas P(mm)
Distance de vissage A(mm)
Longueur L(mm)
Couleur de la poignée
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles