Poignée tubulaire (A4-35)

Poignée tubulaire (A4-35)
  • Remise sur volume
Profilé en aluminium, montants de poignée en polyamide PA6 renforcé de billes de verre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A4-35.200.N01
A4-35.200.N04
A4-35.200.S01
A4-35.200.S04
A4-35.400.N01
A4-35.400.N04
A4-35.400.S01
A4-35.400.S04
A4-35.500.N01
A4-35.500.N04
A4-35.500.S01
A4-35.500.S04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Distance de vissage A
(mm)
Longueur L
(mm)
Couleur de la poignée

80.48 €

1 Disponible 9 jours 10200200220Fixation et traverse argent

84.54 €

1 Disponible 9 jours 10200200220Fixation argent traverse noir

84.54 €

1 Disponible 9 jours 10200200220Fixation noir traverse argent

88.56 €

1 Disponible 9 jours 10200200220Fixation et traverse noir

90.14 €

1 Disponible 9 jours 10400400420Fixation et traverse argent

94.72 €

1 Disponible 9 jours 10400400420Fixation argent traverse noir

94.72 €

1 Disponible 9 jours 10400400420Fixation noir traverse argent

99.24 €

1 Disponible 9 jours 10400400420Fixation et traverse noir

94.92 €

1 Disponible 9 jours 10500500520Fixation et traverse argent

99.76 €

1 Disponible 9 jours 10500500520Fixation argent traverse noir

99.76 €

1 Disponible 9 jours 10500500520Fixation noir traverse argent

104.44 €

1 Disponible 9 jours 10500500520Fixation et traverse noir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Matériau du corps principal Aluminium Hauteur H(mm) 65 Charge appliquée(N) 1000
Traitement de surface du corps principal Revêtement Méthode de montage Taraudé Épaisseur de la poignée D(mm) 35
Forme de la section transversale de la poignée Autres Fixation M M8 Matière AlMgSi 0.5
Traitement de surface Anodisé

Assistance technique