Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Pas P (mm) | Distance de vissage A (mm) | Longueur L (mm) | Couleur de la poignée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.12 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 200 | 200 | 220 | Fixation et traverse argent | |
38.86 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 200 | 200 | 220 | Fixation argent traverse noir | |
34.66 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 200 | 200 | 220 | Fixation noir traverse argent | |
36.36 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 200 | 200 | 220 | Fixation et traverse noir | |
40.54 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 250 | 250 | 270 | Fixation et traverse argent | |
41.40 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 250 | 250 | 270 | Fixation argent traverse noir | |
37.16 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 250 | 250 | 270 | Fixation noir traverse argent | |
39.02 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 250 | 250 | 270 | Fixation et traverse noir | |
43.08 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 300 | 300 | 320 | Fixation et traverse argent | |
43.90 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 300 | 300 | 320 | Fixation argent traverse noir | |
39.78 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 300 | 300 | 320 | Fixation noir traverse argent | |
42.50 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 300 | 300 | 320 | Fixation et traverse noir | |
47.92 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 400 | 400 | 420 | Fixation et traverse argent | |
48.96 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 400 | 400 | 420 | Fixation argent traverse noir | |
44.72 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 400 | 400 | 420 | Fixation noir traverse argent | |
46.80 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 400 | 400 | 420 | Fixation et traverse noir | |
52.76 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 500 | 500 | 520 | Fixation et traverse argent | |
54.12 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 500 | 500 | 520 | Fixation argent traverse noir | |
49.76 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 500 | 500 | 520 | Fixation noir traverse argent | |
52.08 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 500 | 500 | 520 | Fixation et traverse noir |
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Catégorie de type surfacé | En U | Type en U | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Aluminium | Hauteur H(mm) | 65 | Charge appliquée(N) | 1000 |
Traitement de surface du corps principal | Revêtement | Méthode de montage | Taraudé | Épaisseur de la poignée D(mm) | 35 |
Forme de la section transversale de la poignée | Autres | Fixation M | M8 | Matière | AlMgSi 0.5, PA6 |
Traitement de surface | Anodisé |
Configurer
Propriétés de base
Pas P(mm)
Distance de vissage A(mm)
Longueur L(mm)
Couleur de la poignée
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles