• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignée tubulaire (A7-13)

Poignée tubulaire  (A7-13)
  • Remise sur volume
Montant de poignée et profilé de raccordement en aluminium extrudé AlMgSi 0,5 ; renforcé aux billes de verre, satiné ou anodisé noir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A7-13.F100.11
A7-13.F100.14
A7-13.F120.11
A7-13.F120.14
A7-13.F140.11
A7-13.F140.14
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Distance de vissage A
(mm)
Couleur de la poignée

34.58 €

1 Disponible 7 jours 10100100Argenté

36.66 €

1 Disponible 7 jours 10100100Noir

35.84 €

1 Disponible 7 jours 10120120Argenté

37.92 €

1 Disponible 7 jours 10120120Noir

37.76 €

1 Disponible 7 jours 10140140Argenté

39.84 €

1 Disponible 7 jours 10140140Noir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Matériau du corps principal Aluminium Hauteur H(mm) 39 Charge appliquée(N) 1000
Traitement de surface du corps principal Revêtement Méthode de montage Trou rond Épaisseur de la poignée D(mm) 20
Forme de la section transversale de la poignée Autres Fixation M M5 Matière AlMgSi 0.5
Traitement de surface Anodisé Version A

Assistance technique