Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AR-36.250.N01 |
AR-36.250.S01 |
AR-36.250.S04 |
AR-36.300.N01 |
AR-36.300.S01 |
AR-36.300.S04 |
AR-36.400.N01 |
AR-36.400.S01 |
AR-36.400.S04 |
AR-36.500.N01 |
AR-36.500.S01 |
AR-36.500.S04 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Pas P (mm) | Distance de vissage A (mm) | Longueur L (mm) | Couleur de la poignée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.42 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 250 | 250 | 274 | Fixation et traverse argent | |
90.90 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 250 | 250 | 274 | Fixation noir traverse argent | |
95.32 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 250 | 250 | 274 | Fixation et traverse noir | |
89.88 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 300 | 300 | 324 | Fixation et traverse argent | |
93.58 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 300 | 300 | 324 | Fixation noir traverse argent | |
98.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 300 | 300 | 324 | Fixation et traverse noir | |
94.96 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 400 | 400 | 424 | Fixation et traverse argent | |
98.78 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 400 | 400 | 424 | Fixation noir traverse argent | |
103.24 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 400 | 400 | 424 | Fixation et traverse noir | |
100.06 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 500 | 500 | 524 | Fixation et traverse argent | |
104.06 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 500 | 500 | 524 | Fixation noir traverse argent | |
109.08 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 500 | 500 | 524 | Fixation et traverse noir |
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Catégorie de type surfacé | En U | Type en U | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Aluminium | Hauteur H(mm) | 55 | Charge appliquée(N) | 1000 |
Traitement de surface du corps principal | Revêtement | Méthode de montage | Taraudé | Épaisseur de la poignée D(mm) | 38 |
Forme de la section transversale de la poignée | Autres | Fixation M | M8 | Matière | AlMgSi 0.5 |
Traitement de surface | Anodisé |
Configurer
Propriétés de base
Pas P(mm)
Distance de vissage A(mm)
Longueur L(mm)
Couleur de la poignée
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles