Poignée courbée (BG-30)

Poignée courbée (BG-30)
  • En promotion
  • Remise sur volume
Profilé aluminium ovale extrudé (AlMgSi 0,5). Grenaillage aux billes de verre, anodisé naturel ou noir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Handle Series BG

Product Description


A high-quality bow type handle in two different sizes for a variety of applications.

Material and surface

Extruded, oval-profiled aluminium AlMgSi 0.5. Glass ball blasted and anodized in natural colour or black.

Stress resistance

min. 1.000 N.

Note

Any desired handle lengths and colour combinations on request.

Drawing

Type BG-30
Handle cross section scale 1:1
Note: Outer dimensions may deviate depending on production. 

Technical Data

  Anodizing version 
  natural colourblack
ALOrder no.Order no.
350377BG-30.350.11BG-30.350.14
400427BG-30.400.11BG-30.400.14
450477BG-30.450.11BG-30.450.14
500527BG-30.500.11BG-30.500.14
All dimensions in mm.

Application Example

Référence pièce
BG-30.350.11
BG-30.350.14
BG-30.400.11
BG-30.400.14
BG-30.450.11
BG-30.450.14
BG-30.500.11
BG-30.500.14
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Distance de vissage A
(mm)
Longueur L
(mm)
Couleur de la poignée

98.34 €

2 Disponible 22 jours 10350350377Argenté

105.78 €

56.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

10350350377Noir

108.34 €

2 Disponible 8 jours 10400400427Argenté

114.92 €

2 Disponible 8 jours 10400400427Noir

118.30 €

2 Disponible 8 jours 10450450477Argenté

124.18 €

2 Disponible 8 jours 10450450477Noir

128.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

10500500527Argenté

133.06 €

69.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

10500500527Noir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé Forme bombée Type en U Droit
Matériau du corps principal Aluminium Hauteur H(mm) 60 Charge appliquée(N) 1000
Traitement de surface du corps principal Revêtement Méthode de montage Taraudé Épaisseur de la poignée D(mm) 31
Forme de la section transversale de la poignée Autres Fixation M M8 Matière AlMgSi 0.5
Traitement de surface Anodisé

Assistance technique