Poignée courbée (BG-35.A)

Poignée courbée (BG-35.A)
  • Remise sur volume
Fixation de la poignée et traverse en aluminium extrudé AlMgSi 0,5, coloris naturel satiné ou anodisé noir. Manchon de serrage en acier inoxydable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BG-35.A250.11
BG-35.A250.14
BG-35.A400.11
BG-35.A400.14
BG-35.A600.11
BG-35.A600.14
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Distance de vissage A
(mm)
Longueur L
(mm)
Couleur de la poignée

94.04 €

1 Disponible 9 jours 10250250305Argenté

96.68 €

1 Disponible 9 jours 10250250305Noir

111.30 €

1 Disponible 9 jours 10400400455Argenté

115.62 €

1 Disponible 9 jours 10400400455Noir

132.28 €

1 Disponible 9 jours 10600600655Argenté

140.46 €

1 Disponible 9 jours 10600600655Noir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé Forme bombée Type en U Droit
Matériau du corps principal Aluminium Hauteur H(mm) 65 Charge appliquée(N) 1000
Traitement de surface du corps principal Revêtement Méthode de montage Taraudé Épaisseur de la poignée D(mm) 36
Forme de la section transversale de la poignée Autres Fixation M M8 Matière AlMgSi 0.5
Traitement de surface Anodisé

Assistance technique