Poignée étrier (EF-12)

Poignée étrier (EF-12)
  • Remise sur volume
Profilé acier inoxydable de matériau 1.4404. Surface tribofinie, finition semi-brillante. Surface tribofinie, grenaillée et électropolie satinée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EF-12.100.31
EF-12.120.31
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Distance de vissage A
(mm)

25.06 €

1 Disponible 2 jours 10100100

26.36 €

1 Disponible 2 jours 10120120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Matériau du corps principal EN 1.4301 Équiv. Hauteur H(mm) 40 Charge appliquée(N) 1000
Traitement de surface du corps principal Polissage au tonneau Méthode de montage Taraudé Épaisseur de la poignée D(mm) 12
Forme de la section transversale de la poignée Autres Fixation M M5 Matière 1.4404 (316L)
Traitement de surface Surface tribofinie Version A

Assistance technique