• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignée en acier inoxydable (EG-1F)

Poignée en acier inoxydable  (EG-1F)
  • Remise sur volume
Acier inoxydable coulé de précision n° de matériau 1.14404. Matériel de montage en Acier inoxydable coulé.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EG-1F.140.36
EG-1F.180.36
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Hauteur H
(mm)
Épaisseur de la poignée D
(mm)
Distance de vissage A
(mm)
Longueur L
(mm)
Fixation M

213.70 €

1 Disponible 2 jours 101404525140170M8

288.96 €

1 Disponible 2 jours 101805832180218M10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Matériau du corps principal EN 1.4301 Équiv. Charge appliquée(N) 1000 Traitement de surface du corps principal Polissage électrolytique
Méthode de montage Trou rond Forme de la section transversale de la poignée Autres Matière 1.4404 (316L)
Traitement de surface Sablé, électropoli

Assistance technique