• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignée en acier inoxydable (ES-30)

Poignée en acier inoxydable (ES-30)
  • Remise sur volume
Fixations en fonte de précision, n° de matériau 14404. Bague de serrage et d'étanchéité en caoutchouc silicone qualité alimentaire. Assemblage tube – fixations étanches aux projections d'eau. Serrage supplémentaire du tube par la vis sans tête à six pans creux. Possibilité de vissage de par l'avant et de par l'arrière. Nettoyage facile.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ES-30.200.ST
ES-30.250.ST
ES-30.300.ST
ES-30.350.ST
ES-30.400.ST
ES-30.500.ST
ES-30.600.ST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Distance de vissage A
(mm)
Longueur L
(mm)

325.40 €

2 Disponible 6 jours 10200200225

283.62 €

8 Disponible 6 jours 10250250275

334.34 €

2 Disponible 6 jours 10300300325

340.50 €

2 Disponible 6 jours 10350350375

346.46 €

2 Disponible 6 jours 10400400425

355.84 €

2 Disponible 6 jours 10500500525

365.44 €

2 Disponible 6 jours 10600600625

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Matériau du corps principal EN 1.4301 Équiv. Hauteur H(mm) 80 Charge appliquée(N) 1000
Traitement de surface du corps principal Enduit brossé Méthode de montage Trou rond Épaisseur de la poignée D(mm) 30
Forme de la section transversale de la poignée Forme ronde Fixation M M8 Matière 1.4404 (316L)
Traitement de surface Brossé Version Standard

Assistance technique