Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | FG12-LH10 | FG12-LH11 | |
without push button, with LED-illumination | with push button and with LED-illumination | ||
A* | L | Order no. | Order no. |
165 | 232 | FG12-LH10.165.11 | FG12-LH11.165.11 |
Type | FG12-LH10 | FG12-LH11 |
without push button | with push button | |
Push button (1 change-over contact) | without | ![]() |
LED board | ![]() | |
Push button | - | 24 V AC/DC max. 1 A |
Operating voltage LED | 24 V DC (12 V DC optional) | |
Connection type | cable 8-pole | |
Mounting cutout | ![]() |
Référence pièce
|
---|
FG12-LH10.165.11 |
FG12-LH11.165.11 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
414.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | |
467.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 |
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Catégorie de type surfacé | En U | Type en U | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Pas P(mm) | 165 | Matériau du corps principal | Polyamide | Hauteur H(mm) | 61 |
Traitement de surface du corps principal | Anodisé clair | Méthode de montage | Taraudé | Épaisseur de la poignée D(mm) | 33 |
Forme de la section transversale de la poignée | Autres | Distance de vissage A(mm) | 165 | Longueur L(mm) | 232 |
Fixation M | M6 | Matière | AlMgSi 0.5, PA6 | Traitement de surface | Anodisé |
Couleur de la poignée | Fixation noir traverse argent |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles