Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FG16-01S.180.84 |
FG16-02S.180.84 |
FG16-04S.180.84 |
FG16-05S.180.84 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
375.18 € 198.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | |
460.94 € | 2 | Disponible | 4 jours | 10 | |
442.30 € | 8 | Disponible | 4 jours | 10 | |
568.30 € | 2 | Disponible | 4 jours | 10 |
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Catégorie de type surfacé | En U | Type en U | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Pas P(mm) | 180 | Matériau du corps principal | PVC | Hauteur H(mm) | 80 |
Méthode de montage | Trou rond | Épaisseur de la poignée D(mm) | 48 | Forme de la section transversale de la poignée | Forme ronde |
Distance de vissage A(mm) | 180 | Fixation M | M8 | Matière | PA6, PVC |
Couleur de la poignée | Noir |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles