Poignée barre (HH-25)

Poignée barre (HH-25)
  • En promotion
  • Remise sur volume
tube en acier inoxydable ou en aluminium, fixations en profilé aluminium

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HH-25.200.37
HH-25.300.37
HH-25.300.54
HH-25.400.37
HH-25.400.54
HH-25.500.37
HH-25.500.54
HH-25.600.37
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Matériau du corps principal Traitement de surface du corps principal Distance de vissage A
(mm)
Longueur L
(mm)
Matière Traitement de surface Couleur de la poignée

90.54 €

47.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

10200EN 1.4301 Équiv.Enduit brossé200240AlMgSi 0.5, 1.4301 (304)-Fixation noir traverse argent

101.10 €

2 Disponible 11 jours 10300EN 1.4301 Équiv.Enduit brossé300340AlMgSi 0.5, 1.4301 (304)-Fixation noir traverse argent

76.46 €

1 Disponible 11 jours 10300AluminiumRevêtement300340AlMgSi 0.5Revêtement en poudreFixation et traverse noir

112.32 €

2 Disponible 11 jours 10400EN 1.4301 Équiv.Enduit brossé400440AlMgSi 0.5, 1.4301 (304)-Fixation noir traverse argent

78.44 €

2 Disponible 11 jours 10400AluminiumRevêtement400440AlMgSi 0.5Revêtement en poudreFixation et traverse noir

107.47 €

8 Disponible 11 jours 10500EN 1.4301 Équiv.Enduit brossé500540AlMgSi 0.5, 1.4301 (304)-Fixation noir traverse argent

80.24 €

2 Disponible 11 jours 10500AluminiumRevêtement500540AlMgSi 0.5Revêtement en poudreFixation et traverse noir

136.96 €

2 Disponible 11 jours 10600EN 1.4301 Équiv.Enduit brossé600640AlMgSi 0.5, 1.4301 (304)-Fixation noir traverse argent

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Hauteur H(mm) 100 Charge appliquée(N) 1000 Méthode de montage Trou rond
Épaisseur de la poignée D(mm) 25 Forme de la section transversale de la poignée Forme ronde Fixation M M8

Assistance technique