Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KG-16.200.14 |
KG-16.250.14 |
KG-16.300.14 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Pas P (mm) | Distance de vissage A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46.16 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 200 | 200 | |
50.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 250 | 250 | |
53.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 300 | 300 |
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Catégorie de type surfacé | En U | Type en U | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Aluminium | Hauteur H(mm) | 98 | Charge appliquée(N) | 1000 |
Traitement de surface du corps principal | Revêtement | Méthode de montage | Taraudé | Épaisseur de la poignée D(mm) | 16 |
Forme de la section transversale de la poignée | Forme ronde | Fixation M | M8 | Matière | AlMgSi 0.5 |
Traitement de surface | Anodisé | Couleur de la poignée | Noir |
Configurer
Propriétés de base
Pas P(mm)
Distance de vissage A(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles