Poignée barre (LF-01)

Poignée barre (LF-01)
  • Remise sur volume
surface tribofinie, matée et anodisée naturel ou noir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LF-01.068.01
LF-01.068.04
LF-01.088.01
LF-01.088.04
LF-01.108.01
LF-01.108.04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Distance de vissage A
(mm)
Longueur L
(mm)
Couleur de la poignée

22.58 €

1 Disponible 2 jours 10686880Argenté

23.26 €

1 Disponible 2 jours 10686880Noir

23.52 €

1 Disponible 2 jours 108888100Argenté

24.14 €

1 Disponible 4 jours 108888100Noir

24.40 €

1 Disponible 2 jours 10108108120Argenté

25.10 €

1 Disponible 2 jours 10108108120Noir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Forme spéciale Matériau du corps principal Aluminium Charge appliquée(N) 500
Traitement de surface du corps principal Revêtement Méthode de montage Trou rond Fixation M M4
Matière AlMgSi 0.5 Traitement de surface Anodisé

Assistance technique