Poignée étrier (M3-20)

Poignée étrier (M3-20)
  • Remise sur volume
Etrier de raccordement en aluminium rond AlMgSi 0,5 Ø 20 ou Ø 30 ; anodisé, finition satinée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M3-20.A200.11
M3-20.A200.14
M3-20.A250.11
M3-20.A250.14
M3-20.A300.11
M3-20.A300.14
M3-20.A350.11
M3-20.A350.14
M3-20.A400.11
M3-20.A400.14
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Distance de vissage A
(mm)

55.16 €

1 Disponible 12 jours 10200200

58.06 €

1 Disponible 12 jours 10200200

57.94 €

1 Disponible 12 jours 10250250

60.86 €

1 Disponible 12 jours 10250250

60.48 €

1 Disponible 12 jours 10300300

63.52 €

1 Disponible 12 jours 10300300

63.00 €

1 Disponible 12 jours 10350350

66.38 €

1 Disponible 12 jours 10350350

65.54 €

1 Disponible 12 jours 10400400

69.00 €

1 Disponible 12 jours 10400400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Matériau du corps principal Aluminium Hauteur H(mm) 62 Charge appliquée(N) 800
Traitement de surface du corps principal Revêtement Méthode de montage Trou rond Épaisseur de la poignée D(mm) 20
Forme de la section transversale de la poignée Forme ronde Fixation M M8 Matière AlMgSi 0.5, PA6
Traitement de surface Anodisé Couleur de la poignée Fixation noir traverse argent

Assistance technique