Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ø | A | natural colour anodized Order no. | black anodized Order no. |
200 | M4-20.200.11 | M4-20.200.11 | |
250 | M4-20.250.11 | M4-20.250.14 | |
20 | 300 | M4-20.300.11 | M4-20.300.14 |
350 | M4-20.350.11 | M4-20.350.14 | |
400 | M4-20.350.14 | M4-20.400.14 |
Référence pièce
|
---|
M4-20.200.11 |
M4-20.200.14 |
M4-20.250.11 |
M4-20.250.14 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Pas P (mm) | Distance de vissage A (mm) | Couleur de la poignée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.90 € 23.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 200 | 200 | Argenté | |
47.22 € | 2 | Disponible | 2 jours | 10 | 200 | 200 | Noir | |
48.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 250 | 250 | Argenté | |
50.46 € 26.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 250 | 250 | Noir |
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Catégorie de type surfacé | En U | Type en U | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Aluminium | Hauteur H(mm) | 70 | Charge appliquée(N) | 1000 |
Traitement de surface du corps principal | Revêtement | Méthode de montage | Taraudé | Épaisseur de la poignée D(mm) | 20 |
Forme de la section transversale de la poignée | Forme ronde | Fixation M | M8 | Matière | AlMgSi 0.5 |
Traitement de surface | Anodisé |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Pas P(mm)
Distance de vissage A(mm)
Couleur de la poignée
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles