Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MA-25.160.84
Type du corps principal | Forme spéciale | Pas P(mm) | 160 | Matériau du corps principal | Plastique |
---|---|---|---|---|---|
Charge appliquée(N) | 400 | Méthode de montage | Trou rond | Distance de vissage A(mm) | 160 |
Fixation M | M4 | Couleur de la poignée | Noir |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée de transport (MA-25), le numéro d'article est le suivant: MA-25.160.84.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MA-25.160.84.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles