Poignée étrier (MF-20)

Poignée étrier (MF-20)
  • En promotion
  • Remise sur volume
Poignée en aluminium massif AlMgSi 0,5. Surface poncée, matée et anodisée naturel ou noir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MF-20.120.01
MF-20.120.04
MF-20.140.01
MF-20.140.04
MF-20.180.01
MF-20.180.04
MF-20.200.01
MF-20.200.04
MF-20.350.01
MF-20.350.04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Distance de vissage A
(mm)
Fixation M Couleur de la poignée

11.74 €

6.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

10120120M5Argenté

13.26 €

2 Disponible 2 jours 10120120M5Noir

11.92 €

6.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

10140140M5Argenté

13.62 €

1 Disponible 3 jours 10140140M5Noir

13.32 €

2 Disponible 2 jours 10180180M5Argenté

15.06 €

2 Disponible 2 jours 10180180M5Noir

13.98 €

7.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

10200200M5Argenté

15.76 €

2 Disponible 2 jours 10200200M5Noir

23.28 €

2 Disponible 2 jours 10350350M6Argenté

26.28 €

2 Disponible 2 jours 10350350M6Noir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Matériau du corps principal Aluminium Hauteur H(mm) 45 Charge appliquée(N) 500
Traitement de surface du corps principal Revêtement Méthode de montage Taraudé Épaisseur de la poignée D(mm) 20
Forme de la section transversale de la poignée Autres Matière AlMgSi 0.5 Traitement de surface Anodisé

Assistance technique