• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignée tubulaire (MS-02)

Poignée tubulaire (MS-02)
  • Remise sur volume
Tube profilé en aluminium, montants en PA6 renforcé de billes de verre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MS-02.180.11
MS-02.250.11
MS-02.300.11
MS-02.400.11
MS-02.600.11
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Distance de vissage A
(mm)
Longueur L
(mm)

38.18 €

1 Disponible 12 jours 10180180240

40.52 €

1 Disponible 12 jours 10250250310

42.16 €

1 Disponible 12 jours 10300300360

45.54 €

1 Disponible 12 jours 10400400460

52.08 €

1 Disponible 12 jours 10600600660

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Matériau du corps principal Aluminium Hauteur H(mm) 60 Charge appliquée(N) 1000
Traitement de surface du corps principal Revêtement Méthode de montage Taraudé Épaisseur de la poignée D(mm) 28
Forme de la section transversale de la poignée Autres Fixation M M6 Matière AlMgSi 0.5, PA6
Traitement de surface Anodisé Couleur de la poignée Fixation noir traverse argent

Assistance technique