Poignée barre (RR-20)

Poignée barre (RR-20)
  • Remise sur volume
Montants polyamide PA6, tube aluminium, acier ou acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RR-20.150.62
RR-20.150.63
RR-20.150.64
RR-20.200.62
RR-20.200.63
RR-20.200.64
RR-20.250.62
RR-20.250.63
RR-20.250.64
RR-20.300.62
RR-20.300.63
RR-20.300.64
RR-20.350.62
RR-20.350.63
RR-20.350.64
RR-20.400.62
RR-20.400.63
RR-20.400.64
RR-20.500.62
RR-20.500.63
RR-20.500.64
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Traitement de surface du corps principal Distance de vissage A
(mm)
Longueur L
(mm)
Traitement de surface Couleur de la poignée Version

17.06 €

1 Disponible 7 jours 10150Revêtement150184AnodiséFixation noir traverse argentA

20.32 €

1 Disponible 7 jours 10150Autres150184PlastificationFixation et traverse noirB

18.44 €

1 Disponible 7 jours 10150Revêtement150184Revêtement en poudreFixation et traverse noirC

18.24 €

1 Disponible 7 jours 10200Revêtement200234AnodiséFixation noir traverse argentA

21.74 €

1 Disponible 7 jours 10200Autres200234PlastificationFixation et traverse noirB

19.76 €

1 Disponible 7 jours 10200Revêtement200234Revêtement en poudreFixation et traverse noirC

19.58 €

1 Disponible 7 jours 10250Revêtement250284AnodiséFixation noir traverse argentA

23.28 €

1 Disponible 7 jours 10250Autres250284PlastificationFixation et traverse noirB

21.04 €

1 Disponible 7 jours 10250Revêtement250284Revêtement en poudreFixation et traverse noirC

20.66 €

1 Disponible 7 jours 10300Revêtement300334AnodiséFixation noir traverse argentA

24.64 €

1 Disponible 7 jours 10300Autres300334PlastificationFixation et traverse noirB

22.34 €

1 Disponible 7 jours 10300Revêtement300334Revêtement en poudreFixation et traverse noirC

21.90 €

1 Disponible 7 jours 10350Revêtement350384AnodiséFixation noir traverse argentA

25.94 €

1 Disponible 7 jours 10350Autres350384PlastificationFixation et traverse noirB

23.58 €

1 Disponible 7 jours 10350Revêtement350384Revêtement en poudreFixation et traverse noirC

23.16 €

1 Disponible 7 jours 10400Revêtement400434AnodiséFixation noir traverse argentA

27.52 €

1 Disponible 7 jours 10400Autres400434PlastificationFixation et traverse noirB

24.96 €

1 Disponible 7 jours 10400Revêtement400434Revêtement en poudreFixation et traverse noirC

25.62 €

1 Disponible 7 jours 10500Revêtement500534AnodiséFixation noir traverse argentA

30.44 €

1 Disponible 7 jours 10500Autres500534PlastificationFixation et traverse noirB

27.54 €

1 Disponible 7 jours 10500Revêtement500534Revêtement en poudreFixation et traverse noirC

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Matériau du corps principal Aluminium Hauteur H(mm) 55.5 Charge appliquée(N) 1000
Méthode de montage Trou rond Épaisseur de la poignée D(mm) 20 Forme de la section transversale de la poignée Forme ronde
Fixation M M5 Matière AlMgSi 0.5, PA6

Assistance technique