• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignée barre (RS-20)

Poignée barre (RS-20)
  • Remise sur volume
Montants polyamide PA6, tube aluminium, acier ou acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RS-20.180.62
RS-20.180.63
RS-20.180.64
RS-20.200.62
RS-20.200.63
RS-20.200.64
RS-20.250.62
RS-20.250.63
RS-20.250.64
RS-20.300.62
RS-20.300.63
RS-20.300.64
RS-20.350.62
RS-20.350.63
RS-20.350.64
RS-20.400.62
RS-20.400.63
RS-20.400.64
RS-20.500.62
RS-20.500.63
RS-20.500.64
RS-20.600.62
RS-20.600.63
RS-20.600.64
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Traitement de surface du corps principal Distance de vissage A
(mm)
Longueur L
(mm)
Traitement de surface Couleur de la poignée Version

17.98 €

1 Disponible 7 jours 10180Revêtement180210AnodiséFixation noir traverse argentA

21.32 €

1 Disponible 7 jours 10180Autres180210PlastificationFixation et traverse noirB

19.38 €

1 Disponible 7 jours 10180Revêtement180210Revêtement en poudreFixation et traverse noirC

18.50 €

1 Disponible 7 jours 10200Revêtement200230AnodiséFixation noir traverse argentA

21.98 €

1 Disponible 7 jours 10200Autres200230PlastificationFixation et traverse noirB

19.94 €

1 Disponible 7 jours 10200Revêtement200230Revêtement en poudreFixation et traverse noirC

19.66 €

1 Disponible 7 jours 10250Revêtement250280AnodiséFixation noir traverse argentA

23.40 €

1 Disponible 7 jours 10250Autres250280PlastificationFixation et traverse noirB

21.24 €

1 Disponible 7 jours 10250Revêtement250280Revêtement en poudreFixation et traverse noirC

20.90 €

1 Disponible 7 jours 10300Revêtement300330AnodiséFixation noir traverse argentA

24.64 €

1 Disponible 7 jours 10300Autres300330PlastificationFixation et traverse noirB

22.56 €

1 Disponible 7 jours 10300Revêtement300330Revêtement en poudreFixation et traverse noirC

22.12 €

1 Disponible 7 jours 10350Revêtement350380AnodiséFixation noir traverse argentA

26.26 €

1 Disponible 7 jours 10350Autres350380PlastificationFixation et traverse noirB

23.88 €

1 Disponible 7 jours 10350Revêtement350380Revêtement en poudreFixation et traverse noirC

23.30 €

1 Disponible 13 jours 10400Revêtement400430AnodiséFixation noir traverse argentA

27.78 €

1 Disponible 7 jours 10400Autres400430PlastificationFixation et traverse noirB

25.20 €

1 Disponible 7 jours 10400Revêtement400430Revêtement en poudreFixation et traverse noirC

25.78 €

1 Disponible 7 jours 10500Revêtement500530AnodiséFixation noir traverse argentA

30.70 €

1 Disponible 7 jours 10500Autres500530PlastificationFixation et traverse noirB

27.82 €

1 Disponible 7 jours 10500Revêtement500530Revêtement en poudreFixation et traverse noirC

28.14 €

1 Disponible 7 jours 10600Revêtement600630AnodiséFixation noir traverse argentA

33.58 €

1 Disponible 7 jours 10600Autres600630PlastificationFixation et traverse noirB

30.46 €

1 Disponible 7 jours 10600Revêtement600630Revêtement en poudreFixation et traverse noirC

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Matériau du corps principal Aluminium Hauteur H(mm) 55.5 Charge appliquée(N) 1000
Méthode de montage Trou rond Épaisseur de la poignée D(mm) 20 Forme de la section transversale de la poignée Forme ronde
Fixation M M8 Matière AlMgSi 0.5, PA6

Assistance technique