Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WP-12.B086.11 |
WP-12.B086.14 |
WP-12.B100.11 |
WP-12.B100.14 |
WP-12.B120.11 |
WP-12.B120.14 |
WP-12.G086.11 |
WP-12.G086.14 |
WP-12.G100.11 |
WP-12.G100.14 |
WP-12.G120.11 |
WP-12.G120.14 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Pas P (mm) | Méthode de montage | Distance de vissage A (mm) | Longueur L (mm) | Fixation M | Couleur de la poignée | Version | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.98 € 21.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 86 | Trou rond | 86 | 106 | M5 | Argenté | B | |
41.62 € | 2 | Disponible | 9 jours | 10 | 86 | Trou rond | 86 | 106 | M5 | Noir | B | |
42.50 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 100 | Trou rond | 100 | 120 | M5 | Argenté | B | |
44.16 € | 2 | Disponible | 9 jours | 10 | 100 | Trou rond | 100 | 120 | M5 | Noir | B | |
45.98 € 23.91 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 120 | Trou rond | 120 | 140 | M5 | Argenté | B | |
47.80 € 25.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 120 | Trou rond | 120 | 140 | M5 | Noir | B | |
39.98 € | 2 | Disponible | 9 jours | 10 | 86 | Taraudé | 86 | 106 | M6 | Argenté | G | |
35.88 € | 8 | Disponible | 9 jours | 10 | 86 | Taraudé | 86 | 106 | M6 | Noir | G | |
42.50 € | 2 | Disponible | 9 jours | 10 | 100 | Taraudé | 100 | 120 | M6 | Argenté | G | |
44.16 € | 2 | Disponible | 9 jours | 10 | 100 | Taraudé | 100 | 120 | M6 | Noir | G | |
45.98 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 120 | Taraudé | 120 | 140 | M6 | Argenté | G | |
47.80 € | 2 | Disponible | 9 jours | 10 | 120 | Taraudé | 120 | 140 | M6 | Noir | G |
Loading...
Type du corps principal | Forme spéciale | Matériau du corps principal | Aluminium | Charge appliquée(N) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface du corps principal | Revêtement | Matière | AlMgSi 0.5 | Traitement de surface | Anodisé |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Pas P(mm)
Méthode de montage
Distance de vissage A(mm)
Longueur L(mm)
Fixation M
Couleur de la poignée
Version
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles