• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Support de montage direct type amovible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
97063
97064
97142
97143
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Collier Nom du produit Remarques spéciales Code JAN

11.97 €

5 jours ArgentéSupport de montage direct type amovible argentéVis utilisée : Plaque + TP4 × 50 2 pièces Plaque + calante à fente TP3 × 20 2 pièces4960983970638

11.97 €

5 jours DoréSupport de montage direct type amovible doréVis utilisée : Plaque + TP4 × 50 2 pièces Plaque + calante à fente TP3 × 20 2 pièces4960983970645

31.31 €

5 jours ArgentéSupport de montage direct type amovible argenté jeu de 4Vis utilisée : Plaque + TP4 × 50 2 pièces Plaque + calante à fente TP3 × 20 2 pièces4960983971420

31.31 €

5 jours DoréSupport de montage direct type amovible doré jeu de 4Vis utilisée : Plaque + TP4 × 50 2 pièces Plaque + calante à fente TP3 × 20 2 pièces4960983971437

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pipe · Pipe Bracket · Handrail · Barrier-Free Product Types Accessoires de support Matériau Corps principal : Zinc moulé sous pression, couvercle : Résine PP, rondelle : Zinc moulé sous pression Taille de tuyau applicable(mm) 35
Traitement de surface Peinture acrylique au four

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique