Main-courante en bois, à usage double vertical/horizontal

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

97285

Référence pièce
97285
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nom du produit Remarques spéciales Code JAN

14.17 €

4 jours Main-courante ordinaire en bois verticale / horizontale 450mmAccessoires : Vis de montage (plaque en fer TP 3.5 × 40) : 44960983972854

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pipe · Pipe Bracket · Handrail · Barrier-Free Product Types Main-courante / tuyau Matériau Barre de main-courante : Support d'extrémité LVL (eucalyptus / peuplier) : Zinc moulé sous pression Diamètre(mm) 32
Traitement de surface Peinture polyuréthane Longueur(mm) 450

Vous vous trouvez sur la page de Main-courante en bois, à usage double vertical/horizontal, le numéro d'article est le suivant: 97285.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 97285.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique