Poignée étrier (AG-28)

Poignée étrier (AG-28)
  • Remise sur volume
Exécution anodisée de qualité supérieure, matériau traité aux billes de verre, finition semi-brillante, en 2 couleurs.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AG-28.R160.11
AG-28.R160.14
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCouleur de la poignée

44.38 €

2 Disponible 8 jours 10Argenté

40.52 €

8 Disponible 8 jours 10Noir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Pas P(mm) 160 Matériau du corps principal Aluminium Hauteur H(mm) 52
Charge appliquée(N) 1000 Traitement de surface du corps principal Revêtement Méthode de montage Taraudé
Épaisseur de la poignée D(mm) 28 Forme de la section transversale de la poignée Autres Distance de vissage A(mm) 160
Longueur L(mm) 194 Fixation M M8 Matière AlMgSi 0.5
Traitement de surface Anodisé

Assistance technique