Poignée étrier (EC-02)

Poignée étrier (EC-02)
  • Remise sur volume
Noir similaire à la RAL 9005 ou orange similaire à la RAL 2009, surface semi-mate finement structurée, pour vis cylindriques M8 DIN 912 ou vis à tête fraisée M6 DIN 7991.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EC-02.120.09
EC-02.120.84
EC-02.140.09
EC-02.140.84
EC-02.160.09
EC-02.160.84
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Hauteur H
(mm)
Épaisseur de la poignée D
(mm)
Distance de vissage A
(mm)
Longueur L
(mm)
Couleur de la poignée

3.86 €

2 Disponible 2 jours 101204226120138Orange

3.86 €

1 Disponible 3 jours 101204226120138Noir

4.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

101404226140158Orange

4.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

101404226140158Noir

8.54 €

2 Disponible 2 jours 101604528160178Orange

8.54 €

1 Disponible 3 jours 101604528160178Noir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Matériau du corps principal Polyamide Charge appliquée(N) 1000 Méthode de montage Trou rond
Forme de la section transversale de la poignée Autres Fixation M M6 Matière PA6

Assistance technique