Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Version | 1.4301 | 1.4404 |
Order no. | Order no. | |
brushed | EE-03.118.33 | - |
electropolished | EE-03.118.39 | EE-03.118.49 |
Référence pièce
|
---|
EE-03.118.33 |
EE-03.118.39 |
EE-03.118.49 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Traitement de surface du corps principal | Matière | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.72 € | 1 | Disponible | 2 jours | 10 | Enduit brossé | 1.4301 (304) | Brossé | |
77.82 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Surface miroir | 1.4301 (304) | Électropoli brillant miroir | |
105.82 € | 1 | Disponible | 2 jours | - | Surface miroir | 1.4404 (316L) | Électropoli brillant miroir |
Loading...
Type du corps principal | Type à jonction | Matériau du corps principal | EN 1.4301 Équiv. | Charge appliquée(N) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de montage | Trou rond | Fixation M | M4 |
Configurer
Propriétés de base
Traitement de surface du corps principal
Matière
Traitement de surface
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles