Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Suitable mounting version | Height of front panel | Handle colour | Type R3 | ||
L | A | H | Order no. | ||
1 | 67 | 55 | 88.1 (2HE) | natural | R1-12.055.01 |
black | R3-12.055.04 | ||||
100 | 88 | 132.5 (3HE) | natural | R3-12.088.01 | |
black | R3-12.088.04 | ||||
132 | 120 | 177.0 (4HE) | natural | R3-12.120.01 | |
black | R3-12.120.04 | ||||
192 | 180 | 221.5 (5HE) | natural | R3-12.180.01 | |
black | R3-12.180.04 | ||||
247 | 235 | 266.0 (6HE) | natural | R3-12.235.01 | |
black | R3-12.235.04 | ||||
2 | 43.5 | 32.0 | 44.0 (1HE) | natural | R3-12.032.01 |
black | R3-12.032.04 | ||||
87.5 | 75.5 | 88.1 (2HE) | natural | R3-12.075.01 | |
black | R3-12.075.04 | ||||
132.0 | 120.0 | 132.5 (3HE) | natural | R3-12.120.01 | |
black | R3-12.120.04 | ||||
265.5 | 253.5 | 266.0 (6HE) | natural | R3-12.253.01 | |
black | R3-12.253.04 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Pas P (mm) | Distance de vissage A (mm) | Longueur L (mm) | Couleur de la poignée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.76 € 6.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 32 | 32 | 43.5 | Argenté | |
12.34 € 6.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 32 | 32 | 43.5 | Noir | |
11.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 55 | 55 | 67 | Argenté | |
12.34 € | 2 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 55 | 55 | 67 | Noir | |
12.34 € | 2 | Disponible | 2 jours | 10 | 75 | 75.5 | 87.5 | Argenté | |
11.36 € | 8 | Disponible | 2 jours | 10 | 75 | 75.5 | 87.5 | Noir | |
12.86 € | 2 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 88 | 88 | 100 | Argenté | |
13.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 88 | 88 | 100 | Noir | |
14.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 120 | 120 | 132 | Argenté | |
15.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 120 | 120 | 132 | Noir | |
17.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 180 | 180 | 192 | Argenté | |
18.32 € | 1 | Disponible | 2 jours | 10 | 180 | 180 | 192 | Noir | |
19.34 € | 2 | Disponible | 2 jours | 10 | 235 | 235 | 247 | Argenté | |
20.48 € | 2 | Disponible | 2 jours | 10 | 235 | 235 | 247 | Noir | |
20.32 € | 2 | Disponible | 2 jours | 10 | 253 | 253.5 | 265.5 | Argenté | |
21.46 € | 2 | Disponible | 2 jours | 10 | 253 | 253.5 | 265.5 | Noir |
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Catégorie de type surfacé | En U | Type en U | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Aluminium | Hauteur H(mm) | 40 | Charge appliquée(N) | 500 |
Traitement de surface du corps principal | Revêtement | Méthode de montage | Trou rond | Épaisseur de la poignée D(mm) | 12 |
Forme de la section transversale de la poignée | Autres | Fixation M | M5 | Matière | AlMgSi 0.5 |
Traitement de surface | Anodisé |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Pas P(mm)
Distance de vissage A(mm)
Longueur L(mm)
Couleur de la poignée
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles