Poignée étrier (RG-1P)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Handle Series RG

Product Description


A Rohde handle series in solid plastic. Modern industrial design for the highest demands.
Extremely resistant to torsion and easy to grip.

Material and surface

Polyamide PA 6, glass ball reinforced, black or orange with fine structure.

Stress resistance

min. 1.000 N.

Scope of delivery

Including black galvanized cheese head screws (chromium VI free) with hexagon sockets DIN 912 and galvanized nuts DIN 934 with washers DIN 125.
For wet areas, used screws, nuts and washers of stainless steel (material no. 1.4301).
Also available without screws.

Drawing

Technical Data

   for screws       
ALColourOrder no.MTHD1D2D3S
100122blackRG-1P.100.84M5 x 22133317.0198.520
orangeRG-1P.100.09
120146blackRG-1P.120.84M6 x 25153920.52410.524
orangeRG-1P.120.09
140170blackRG-1P.140.84M8 x 30164524.02712.028
orangeRG-1P.140.09
160194blackRG-1P.160.84M8 x 35205227.53113.532
orangeRG-1P.160.09
180218blackRG-1P.180.84M10 x 40205831.03515.536
orangeRG-1P.180.09
All dimensions in mm.
Référence pièce
RG-1P.100.09
RG-1P.100.84
RG-1P.120.09
RG-1P.120.84
RG-1P.140.09
RG-1P.140.84
RG-1P.160.09
RG-1P.160.84
RG-1P.180.09
RG-1P.180.84
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Hauteur H
(mm)
Épaisseur de la poignée D
(mm)
Distance de vissage A
(mm)
Longueur L
(mm)
Fixation M Couleur de la poignée

6.98 €

1 Disponible 3 jours 101003319100122M5Orange

6.98 €

1 Disponible Jour même

Stock

101003319100122M5Noir

8.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

101203924120146M6Orange

8.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

101203924120146M6Noir

10.76 €

2 Disponible 2 jours 101404527140170M8Orange

10.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

101404527140170M8Noir

15.10 €

1 Disponible 2 jours 101605231160194M8Orange

15.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

101605231160194M8Noir

21.74 €

2 Disponible 2 jours 101805835180218M10Orange

21.74 €

2 Disponible 2 jours 101805835180218M10Noir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Matériau du corps principal Polyamide Charge appliquée(N) 1000 Méthode de montage Trou rond
Forme de la section transversale de la poignée Autres Matière PA6

Assistance technique