Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1.4301 | 1.4404 |
Order no. | Order no. |
EE-07.118.39 | EE-07.118.49 |
Référence pièce
|
---|
EE-07.118.39 |
EE-07.118.49 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matière | |
---|---|---|---|---|---|---|
69.02 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 1.4301 (304) | |
82.52 € | 1 | Disponible | 2 jours | - | 1.4404 (316L) |
Loading...
Type du corps principal | Type à jonction | Matériau du corps principal | EN 1.4301 Équiv. | Charge appliquée(N) | 800 |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface du corps principal | Surface miroir | Méthode de montage | Trou rond | Fixation M | M4 |
Traitement de surface | Électropoli brillant miroir |
Configurer
Propriétés de base
Matière
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles