• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignée fonctionnelle (FG4-L)

Poignée fonctionnelle  (FG4-L)
  • Remise sur volume
Montant de poignée en polyamide PA6 renforcé aux billes de verre, de couleur noire similaire à la RAL 9005, finition semi-matte et finement structurée. Douilles filetées en laiton. Traverse de poignée en aluminium extrudé AlMgSi 0,5; grenaillage aux billes de verre et anodisé naturel. Insert en plastique éclairable en PMMA translucide.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FG4-LH10.375.11
FG4-LH11.375.11
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

453.46 €

1 Disponible 5 jours 10

544.20 €

1 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Pas P(mm) 375 Matériau du corps principal Aluminium Hauteur H(mm) 60
Traitement de surface du corps principal Anodisé clair Méthode de montage Taraudé Épaisseur de la poignée D(mm) 28
Forme de la section transversale de la poignée Autres Distance de vissage A(mm) 375 Longueur L(mm) 435
Fixation M M6 Matière AlMgSi 0.5, PA6 Traitement de surface Anodisé
Couleur de la poignée Fixation noir traverse argent

Assistance technique