Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TG-04K.F160.36 |
TG-04S.F160.36 |
TG-04S.R160.36 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Méthode de montage | Fixation M | Version | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510.38 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Trou rond | M5 | B câble | |
492.04 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Trou rond | M5 | A fiche | |
484.66 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Taraudé | M6 | A fiche |
Loading...
Type du corps principal | Forme spéciale | Pas P(mm) | 160 | Matériau du corps principal | EN 1.4301 Équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface du corps principal | Polissage électrolytique | Distance de vissage A(mm) | 160 | Longueur L(mm) | 176 |
Matière | 1.4301 (304) | Traitement de surface | Sablé, électropoli |
Configurer
Propriétés de base
Méthode de montage
Fixation M
Version
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles