Poignée étrier (GS-1P) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GS-1P.150.7012

Référence pièce
GS-1P.150.7012
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

19.34 €

1 Disponible 7 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Pas P(mm) 150 Matériau du corps principal Polyamide Hauteur H(mm) 53
Charge appliquée(N) 700 Méthode de montage Trou rond Épaisseur de la poignée D(mm) 29
Forme de la section transversale de la poignée Autres Distance de vissage A(mm) 150 Fixation M M8
Matière PA6 Couleur de la poignée Gris noir

Assistance technique