Poignée d'appareil (UG-02)

Poignée d'appareil (UG-02)
  • Remise sur volume
Profilé en aluminium, montants de poignée en polyamide PA6 renforcé de billes de verre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UG-02.055.01
UG-02.055.04
UG-02.088.01
UG-02.088.04
UG-02.100.01
UG-02.100.04
UG-02.120.01
UG-02.120.04
UG-02.180.01
UG-02.180.04
UG-02.235.01
UG-02.235.04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Distance de vissage A
(mm)
Longueur L
(mm)
Couleur de la poignée

6.22 €

1 Disponible 7 jours 10555569Fixation noir traverse argent

6.64 €

1 Disponible 7 jours 10555569Fixation et traverse noir

6.58 €

1 Disponible 7 jours 108888102Fixation noir traverse argent

7.28 €

1 Disponible 7 jours 108888102Fixation et traverse noir

6.82 €

1 Disponible 7 jours 10100100114Fixation noir traverse argent

7.60 €

1 Disponible 7 jours 10100100114Fixation et traverse noir

7.04 €

1 Disponible 7 jours 10120120134Fixation noir traverse argent

7.90 €

1 Disponible 7 jours 10120120134Fixation et traverse noir

7.90 €

1 Disponible 7 jours 10180180194Fixation noir traverse argent

9.18 €

1 Disponible 7 jours 10180180194Fixation et traverse noir

8.70 €

1 Disponible 7 jours 10235235249Fixation noir traverse argent

10.34 €

1 Disponible 7 jours 10235235249Fixation et traverse noir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Matériau du corps principal Aluminium Hauteur H(mm) 40 Charge appliquée(N) 200
Traitement de surface du corps principal Revêtement Méthode de montage Taraudé Épaisseur de la poignée D(mm) 12
Forme de la section transversale de la poignée Autres Fixation M M5 Matière AlMgSi 0.5, PA6
Traitement de surface Anodisé

Assistance technique