Poignée d'appareil (UG-03)

Poignée d'appareil (UG-03)
  • En promotion
  • Remise sur volume
Profilé en aluminium, montants de poignée en polyamide PA6 renforcé de billes de verre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UG-03.055.01
UG-03.055.04
UG-03.088.01
UG-03.088.04
UG-03.100.01
UG-03.100.04
UG-03.120.01
UG-03.120.04
UG-03.180.01
UG-03.180.04
UG-03.235.01
UG-03.235.04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Distance de vissage A
(mm)
Longueur L
(mm)
Couleur de la poignée

8.92 €

2 Disponible 6 jours 10555565Fixation noir traverse argent

9.44 €

4.91 €

1 Disponible Jour même

Stock

10555565Fixation et traverse noir

9.34 €

2 Disponible 6 jours 10888898Fixation noir traverse argent

8.64 €

8 Disponible 6 jours 10888898Fixation et traverse noir

9.44 €

2 Disponible 6 jours 10100100110Fixation noir traverse argent

10.28 €

5.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

10100100110Fixation et traverse noir

9.74 €

2 Disponible 6 jours 10120120130Fixation noir traverse argent

10.60 €

5.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

10120120130Fixation et traverse noir

10.38 €

2 Disponible 6 jours 10180180190Fixation noir traverse argent

11.76 €

2 Disponible 6 jours 10180180190Fixation et traverse noir

11.06 €

2 Disponible 6 jours 10235235245Fixation noir traverse argent

12.64 €

2 Disponible 6 jours 10235235245Fixation et traverse noir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Matériau du corps principal Aluminium Hauteur H(mm) 40 Charge appliquée(N) 500
Traitement de surface du corps principal Revêtement Méthode de montage Taraudé Épaisseur de la poignée D(mm) 12
Forme de la section transversale de la poignée Autres Fixation M M5 Matière AlMgSi 0.5, PA6
Traitement de surface Anodisé

Assistance technique