Poignée universelle (UG-06)

Poignée universelle  (UG-06)
  • En promotion
  • Remise sur volume
Profilé en aluminium, montants de poignée en polyamide PA6 renforcé de billes de verre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UG-06.088.01
UG-06.088.04
UG-06.088.37
UG-06.096.01
UG-06.096.04
UG-06.096.37
UG-06.120.01
UG-06.120.04
UG-06.120.37
UG-06.128.01
UG-06.128.04
UG-06.128.37
UG-06.160.01
UG-06.160.04
UG-06.160.37
UG-06.180.01
UG-06.180.04
UG-06.180.37
UG-06.200.01
UG-06.200.04
UG-06.200.37
UG-06.235.01
UG-06.235.04
UG-06.235.37
UG-06.250.01
UG-06.250.04
UG-06.250.37
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Matériau du corps principal Traitement de surface du corps principal Distance de vissage A
(mm)
Longueur L
(mm)
Matière Traitement de surface Couleur de la poignée

12.30 €

6.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

1088AluminiumRevêtement88100AlMgSi 0.5, PA6AnodiséFixation noir traverse argent

12.56 €

2 Disponible 6 jours 1088AluminiumRevêtement88100AlMgSi 0.5, PA6AnodiséFixation et traverse noir

15.10 €

2 Disponible 6 jours 1088EN 1.4301 Équiv.Enduit brossé881001.4301 (304), PA6BrosséFixation noir traverse argent

10.67 €

8 Disponible 6 jours 1096AluminiumRevêtement96108AlMgSi 0.5, PA6AnodiséFixation noir traverse argent

12.70 €

2 Disponible 6 jours 1096AluminiumRevêtement96108AlMgSi 0.5, PA6AnodiséFixation et traverse noir

15.36 €

2 Disponible 6 jours 1096EN 1.4301 Équiv.Enduit brossé961081.4301 (304), PA6BrosséFixation noir traverse argent

12.86 €

2 Disponible 6 jours 10120AluminiumRevêtement120132AlMgSi 0.5, PA6AnodiséFixation noir traverse argent

13.18 €

2 Disponible 6 jours 10120AluminiumRevêtement120132AlMgSi 0.5, PA6AnodiséFixation et traverse noir

15.84 €

2 Disponible 6 jours 10120EN 1.4301 Équiv.Enduit brossé1201321.4301 (304), PA6BrosséFixation noir traverse argent

13.02 €

2 Disponible 6 jours 10128AluminiumRevêtement128140AlMgSi 0.5, PA6AnodiséFixation noir traverse argent

13.26 €

2 Disponible 6 jours 10128AluminiumRevêtement128140AlMgSi 0.5, PA6AnodiséFixation et traverse noir

16.02 €

2 Disponible 6 jours 10128EN 1.4301 Équiv.Enduit brossé1281401.4301 (304), PA6BrosséFixation noir traverse argent

13.50 €

2 Disponible 6 jours 10160AluminiumRevêtement160172AlMgSi 0.5, PA6AnodiséFixation noir traverse argent

13.80 €

2 Disponible 6 jours 10160AluminiumRevêtement160172AlMgSi 0.5, PA6AnodiséFixation et traverse noir

16.60 €

2 Disponible 6 jours 10160EN 1.4301 Équiv.Enduit brossé1601721.4301 (304), PA6BrosséFixation noir traverse argent

14.00 €

2 Disponible 6 jours 10180AluminiumRevêtement180192AlMgSi 0.5, PA6AnodiséFixation noir traverse argent

14.22 €

2 Disponible 6 jours 10180AluminiumRevêtement180192AlMgSi 0.5, PA6AnodiséFixation et traverse noir

17.06 €

2 Disponible 6 jours 10180EN 1.4301 Équiv.Enduit brossé1801921.4301 (304), PA6BrosséFixation noir traverse argent

14.10 €

2 Disponible 6 jours 10200AluminiumRevêtement200212AlMgSi 0.5, PA6AnodiséFixation noir traverse argent

14.54 €

2 Disponible 6 jours 10200AluminiumRevêtement200212AlMgSi 0.5, PA6AnodiséFixation et traverse noir

17.44 €

2 Disponible 6 jours 10200EN 1.4301 Équiv.Enduit brossé2002121.4301 (304), PA6BrosséFixation noir traverse argent

14.68 €

2 Disponible 6 jours 10235AluminiumRevêtement235247AlMgSi 0.5, PA6AnodiséFixation noir traverse argent

15.22 €

2 Disponible 6 jours 10235AluminiumRevêtement235247AlMgSi 0.5, PA6AnodiséFixation et traverse noir

18.18 €

2 Disponible 6 jours 10235EN 1.4301 Équiv.Enduit brossé2352471.4301 (304), PA6BrosséFixation noir traverse argent

14.88 €

2 Disponible 6 jours 10250AluminiumRevêtement250262AlMgSi 0.5, PA6AnodiséFixation noir traverse argent

15.48 €

8.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

10250AluminiumRevêtement250262AlMgSi 0.5, PA6AnodiséFixation et traverse noir

18.42 €

9.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

10250EN 1.4301 Équiv.Enduit brossé2502621.4301 (304), PA6BrosséFixation noir traverse argent

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Hauteur H(mm) 40 Charge appliquée(N) 200 Méthode de montage Taraudé
Épaisseur de la poignée D(mm) 12 Forme de la section transversale de la poignée Forme ronde Fixation M M4

Assistance technique