Poignée universelle (UR-12)

Poignée universelle (UR-12)
  • Remise sur volume
Profilé en aluminium, montants de poignée en polyamide PA6 renforcé de billes de verre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UR-12.055.B01
UR-12.055.B04
UR-12.088.B01
UR-12.088.B04
UR-12.100.B01
UR-12.100.B04
UR-12.120.B01
UR-12.120.B04
UR-12.180.B01
UR-12.180.B04
UR-12.200.B01
UR-12.200.B04
UR-12.235.B01
UR-12.235.B04
UR-12.250.B01
UR-12.250.B04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Distance de vissage A
(mm)
Longueur L
(mm)
Couleur de la poignée

18.26 €

1 Disponible 12 jours 10555567Fixation noir traverse argent

18.76 €

1 Disponible 12 jours 10555567Fixation et traverse noir

19.26 €

1 Disponible 12 jours 108888100Fixation noir traverse argent

19.76 €

1 Disponible 12 jours 108888100Fixation et traverse noir

19.62 €

1 Disponible 12 jours 10100100112Fixation noir traverse argent

20.12 €

1 Disponible 12 jours 10100100112Fixation et traverse noir

20.14 €

1 Disponible 12 jours 10120120132Fixation noir traverse argent

20.72 €

1 Disponible 12 jours 10120120132Fixation et traverse noir

21.88 €

1 Disponible 12 jours 10180180192Fixation noir traverse argent

22.52 €

1 Disponible 12 jours 10180180192Fixation et traverse noir

22.48 €

1 Disponible 12 jours 10200200212Fixation noir traverse argent

23.24 €

1 Disponible 12 jours 10200200212Fixation et traverse noir

23.50 €

1 Disponible 12 jours 10235235247Fixation noir traverse argent

24.18 €

1 Disponible 12 jours 10235235247Fixation et traverse noir

23.90 €

1 Disponible 12 jours 10250250262Fixation noir traverse argent

24.64 €

1 Disponible 12 jours 10250250262Fixation et traverse noir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Matériau du corps principal Aluminium Hauteur H(mm) 37 Charge appliquée(N) 500
Traitement de surface du corps principal Revêtement Méthode de montage Taraudé Épaisseur de la poignée D(mm) 12
Forme de la section transversale de la poignée Forme ronde Fixation M M4 Matière AlMgSi 0.5, PA6
Traitement de surface Anodisé

Assistance technique