Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KW-30.017.84
A | L | Order no. | M | T | B | H | D | S |
17 | 128 | KW-30.017.84 | M5 x 45 | 33 | 30 | 48 | 20 | 18 |
20 | 154 | KW-36.020.84 | M6 x 55 | 40 | 36 | 58 | 24 | 22 |
Référence pièce
|
---|
KW-30.017.84 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
18.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 |
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Catégorie de type surfacé | Forme en L | Type en U | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Pas P(mm) | 17 | Matériau du corps principal | Polyamide | Charge appliquée(N) | 800 |
Méthode de montage | Trou rond | Distance de vissage A(mm) | 17 | Longueur L(mm) | 128 |
Fixation M | M5 | Matière | PA6 | Couleur de la poignée | Noir |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée rabattable (KW-30), le numéro d'article est le suivant: KW-30.017.84.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KW-30.017.84.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles