Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KW-36.020.84
Type du corps principal | Type surfacé | Catégorie de type surfacé | Forme en L | Type en U | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Pas P(mm) | 20 | Matériau du corps principal | Polyamide | Charge appliquée(N) | 800 |
Méthode de montage | Trou rond | Distance de vissage A(mm) | 20 | Longueur L(mm) | 154 |
Fixation M | M6 | Matière | PA6 | Couleur de la poignée | Noir |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée rabattable (KW-36), le numéro d'article est le suivant: KW-36.020.84.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KW-36.020.84.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles