• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignée étrier (M1-30)

Poignée étrier (M1-30)
  • Remise sur volume
Aluminium rond AIMgSi 0,5. surface poncée, traitée aux billes de verre et anodisée en 2 couleurs, finition satinée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M1-30.R300.11
M1-30.R300.14
M1-30.R400.11
M1-30.R400.14
M1-30.R600.11
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Distance de vissage A
(mm)
Couleur de la poignée

81.94 €

1 Disponible 2 jours 10300300Argenté

86.04 €

1 Disponible 2 jours 10300300Noir

91.82 €

1 Disponible 2 jours 10400400Argenté

96.60 €

1 Disponible 2 jours 10400400Noir

111.78 €

1 Disponible 2 jours 10600600Argenté

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Matériau du corps principal Aluminium Hauteur H(mm) 100 Charge appliquée(N) 1000
Traitement de surface du corps principal Revêtement Méthode de montage Taraudé Épaisseur de la poignée D(mm) 30
Forme de la section transversale de la poignée Forme ronde Fixation M M10 Matière AlMgSi 0.5
Traitement de surface Anodisé

Assistance technique