Poignée barre (WR-30)

Poignée barre  (WR-30)
  • Remise sur volume
Tube en aluminium ou acier inoxydable, support profilé en aluminium

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WR-30.300.01
WR-30.300.04
WR-30.300.37
WR-30.350.01
WR-30.350.04
WR-30.350.37
WR-30.400.01
WR-30.400.04
WR-30.400.37
WR-30.500.01
WR-30.500.04
WR-30.500.37
WR-30.600.01
WR-30.600.04
WR-30.600.37
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Matériau du corps principal Traitement de surface du corps principal Distance de vissage A
(mm)
Longueur L
(mm)
Matière Traitement de surface Couleur de la poignée Version

110.96 €

1 Disponible 12 jours 10300AluminiumRevêtement300390AlMgSi 0.5AnodiséFixation et traverse argentA

115.40 €

1 Disponible 12 jours 10300AluminiumRevêtement300390AlMgSi 0.5AnodiséFixation et traverse noirA

157.34 €

1 Disponible 12 jours 10300EN 1.4301 Équiv.Enduit brossé300390AlMgSi 0.5, 1.4301 (304)BrosséFixation noir traverse argentB

112.40 €

1 Disponible 12 jours 10350AluminiumRevêtement350440AlMgSi 0.5AnodiséFixation et traverse argentA

116.84 €

1 Disponible 12 jours 10350AluminiumRevêtement350440AlMgSi 0.5AnodiséFixation et traverse noirA

163.24 €

1 Disponible 12 jours 10350EN 1.4301 Équiv.Enduit brossé350440AlMgSi 0.5, 1.4301 (304)BrosséFixation noir traverse argentB

113.84 €

1 Disponible 12 jours 10400AluminiumRevêtement400490AlMgSi 0.5AnodiséFixation et traverse argentA

117.96 €

1 Disponible 12 jours 10400AluminiumRevêtement400490AlMgSi 0.5AnodiséFixation et traverse noirA

168.56 €

1 Disponible 12 jours 10400EN 1.4301 Équiv.Enduit brossé400490AlMgSi 0.5, 1.4301 (304)BrosséFixation noir traverse argentB

116.72 €

1 Disponible 12 jours 10500AluminiumRevêtement500590AlMgSi 0.5AnodiséFixation et traverse argentA

121.38 €

1 Disponible 12 jours 10500AluminiumRevêtement500590AlMgSi 0.5AnodiséFixation et traverse noirA

179.56 €

1 Disponible 12 jours 10500EN 1.4301 Équiv.Enduit brossé500590AlMgSi 0.5, 1.4301 (304)BrosséFixation noir traverse argentB

119.64 €

1 Disponible 12 jours 10600AluminiumRevêtement600690AlMgSi 0.5AnodiséFixation et traverse argentA

124.46 €

1 Disponible 12 jours 10600AluminiumRevêtement600690AlMgSi 0.5AnodiséFixation et traverse noirA

192.36 €

1 Disponible 12 jours 10600EN 1.4301 Équiv.Enduit brossé600690AlMgSi 0.5, 1.4301 (304)BrosséFixation noir traverse argentB

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Hauteur H(mm) 70 Charge appliquée(N) 1000 Méthode de montage Taraudé
Épaisseur de la poignée D(mm) 30 Forme de la section transversale de la poignée Forme ronde Fixation M M8

Assistance technique