Neodymium Shallow Pot Magnets / Threaded Hole

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Neodymium Shallow Pot Magnets, Threaded Hole

Product Information



• Zinc plated body
• Neodymium iron boron 'rare earth' material
• Strongest magnet material available
• 80°C max. operating temp (unless stated)
• N35 grade (Nickel plated)
• For more details see Materials Guide p25
• Custom designs available

Specification

Product No.DiameterPot heightTotal heightThread sizeFerrule
outer dia.
WeightPull forceUnits / pack
  mm  kg 
E770NEO64.511.5M360.00270.520
E771NEO84.511.5M360.00351.320
E772NEO104.511.5M360.00452.520
E773NEO134.511.5M360.0075620
E774NEO164.511.5M480.01329.520
E775NEO20613M480.01651410
E776NEO25714M480.0342010
E777NEO32715.5M5100.048355
Référence pièce
E770NEO
E771NEO
E772NEO
E773NEO
E774NEO
E775NEO
E776NEO
E777NEO
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSAttraction Force (Range)
(N)
Attraction Force (Specific)
(N)
Outer Diameter
(Ø)
Length
(mm)

3.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

10≤10.04.905611.5

3.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010.1 à 20.012.753811.5

4.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020,1 à 30,024.5251011.5

6.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

1050,1 à 60,058.861311.5

6.36 €

40 Disponible 17 jours 1090,1 à 100,093.1951611.5

13.83 €

10 Disponible 3 jours 10100.1 ou plus137.342013

14.34 €

10 Disponible 3 jours 10100.1 ou plus196.22514

37.98 €

5 Disponible 3 jours 10100.1 ou plus343.353215.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Round Magnet Type (Material) Neodymium Magnet Heat Resistant Temperature(C°) 80

Assistance technique