Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Product No. | Diameter | Height | Height | Thread | Ferrule | Weight | Pull force | Units / pack |
(body) | (inc. thread) | outer dia. | ||||||
mm | mm | kg | ||||||
E770 | 6 | 4.5 | 11.5 | M3 | 6 | 0.0027 | 0.5 | 20 |
E771 | 8 | 4.5 | 11.5 | M3 | 6 | 0.0036 | 1.1 | 20 |
E772 | 10 | 4.5 | 11.5 | M3 | 6 | 0.0045 | 2.0 | 20 |
E773 | 13 | 4.5 | 11.5 | M3 | 6 | 0.0075 | 4.0 | 20 |
E774 | 16 | 4.5 | 11.5 | M4 | 8 | 0.009 | 6.0 | 20 |
E775 | 20 | 6 | 13 | M4 | 8 | 0.0165 | 9.0 | 10 |
E776 | 25 | 7 | 14 | M4 | 8 | 0.033 | 15.0 | 10 |
E777 | 32 | 7 | 15.5 | M5 | 10 | 0.048 | 22.0 | 5 |
Référence pièce
|
---|
E770 |
E771 |
E772 |
E773 |
E774 |
E775 |
E776 |
E777 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Attraction Force (Range) (N) | Attraction Force (Specific) (N) | Outer Diameter (Ø) | Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | ≤10.0 | 4.905 | 6 | 11.5 | |
3.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10.1 à 20.0 | 10.791 | 8 | 11.5 | |
3.78 € | 40 | Disponible | 17 jours | 10 | 10.1 à 20.0 | 19.62 | 10 | 11.5 | |
3.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30,1 à 40,0 | 39.24 | 13 | 11.5 | |
5.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 50,1 à 60,0 | 58.86 | 16 | 11.5 | |
8.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 80,1 à 90,0 | 88.29 | 20 | 13 | |
14.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 100.1 ou plus | 147.15 | 25 | 14 | |
21.33 € | 5 | Disponible | 3 jours | 10 | 100.1 ou plus | 215.82 | 32 | 15.5 |
Loading...
Shape | Round | Magnet Type (Material) | Samarium-Cobalt Magnet | Heat Resistant Temperature(C°) | 200 |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Attraction Force (Range)(N)
Attraction Force (Specific)(N)
Outer Diameter(Ø)
Length(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles