Ferrite Shallow Pot Magnets with hook

Ferrite Shallow Pot Magnets with hook
  • Remise sur volume
Shallow Pot Magnets.
Max. operating temperature 120°C.
Mild steel pot with removable hook.
Painted red.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E890
E891
E892
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSAttraction Force (Range)
(N)
Attraction Force (Specific)
(N)
Outer Diameter
(Ø)

12.78 €

15 Disponible 3 jours 1050,1 à 60,058.8646

13.89 €

1 Disponible Jour même

Stock

10100.1 ou plus156.9656

16.41 €

10 Disponible 3 jours 10100.1 ou plus245.2566

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Round Magnet Type (Material) Ferrite Magnet Length(mm) 10.7
Heat Resistant Temperature(C°) 120

Assistance technique