• Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Pièces d'entretien modèle sans fissure BELGOTCH TYPE34 (poulie)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T34-G1-DP-100
T34-G1-DP-150
T34-G1-DP-200
T34-G1-DP-250
T34-G1-DP-300
T34-G1-DP-350
T34-G1-DP-400
T34-G1-DP-500
T34-G1-DP-600
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Largeur
(mm)

95.46 €

18 jours 100

101.43 €

18 jours 150

107.40 €

18 jours 200

116.94 €

18 jours 250

117.66 €

18 jours 300

125.07 €

18 jours 350

139.21 €

18 jours 400

156.93 €

18 jours 500

170.79 €

18 jours 600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Poulies, galets tendeurs pour convoyeur Détails du type Poulie d'entraînement Modèle compatible Modèle sans fissure

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique