Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 19:00 à 23:00 (CET) 26/10/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pièces d'entretien modèle standard BELGOTCH TYPE60 (rouleau)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T60-S1-ER-200
T60-S1-ER-250
T60-S1-ER-300
T60-S1-ER-350
T60-S1-ER-400
T60-S1-ER-500
T60-S1-ER-600
T60-S1-RR-200
T60-S1-RR-250
T60-S1-RR-300
T60-S1-RR-350
T60-S1-RR-400
T60-S1-RR-500
T60-S1-RR-600
T60-S1-SR-200
T60-S1-SR-250
T60-S1-SR-300
T60-S1-SR-350
T60-S1-SR-400
T60-S1-SR-500
T60-S1-SR-600
T60-S1-TR-200
T60-S1-TR-250
T60-S1-TR-300
T60-S1-TR-350
T60-S1-TR-400
T60-S1-TR-500
T60-S1-TR-600
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type Largeur
(mm)

110.97 €

14 jours Rouleau arrière200

118.13 €

14 jours Rouleau arrière250

114.28 €

14 jours Rouleau arrière300

122.75 €

14 jours Rouleau arrière350

129.29 €

14 jours Rouleau arrière400

145.71 €

14 jours Rouleau arrière500

156.87 €

14 jours Rouleau arrière600

54.98 €

14 jours rouleau de retour200

58.32 €

14 jours rouleau de retour250

63.64 €

14 jours rouleau de retour300

65.62 €

14 jours rouleau de retour350

68.96 €

14 jours rouleau de retour400

73.53 €

14 jours rouleau de retour500

82.93 €

14 jours rouleau de retour600

80.47 €

14 jours Rouleau à enclencher200

89.13 €

14 jours Rouleau à enclencher250

95.06 €

14 jours Rouleau à enclencher300

82.51 €

14 jours Rouleau à enclencher350

85.06 €

14 jours Rouleau à enclencher400

93.94 €

14 jours Rouleau à enclencher500

97.75 €

14 jours Rouleau à enclencher600

80.47 €

14 jours Rouleau de tension200

89.13 €

14 jours Rouleau de tension250

95.06 €

14 jours Rouleau de tension300

82.51 €

14 jours Rouleau de tension350

85.06 €

14 jours Rouleau de tension400

93.94 €

14 jours Rouleau de tension500

97.75 €

14 jours Rouleau de tension600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Modèle compatible Modèle standard

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique